ZHDA202 June 2026 TAC5212
TAC5x1x 的每个 ADC 通道支持一个模拟差分或单端输入,或两个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入;而每个 DAC 通道支持一个差分输出或最多两个单端输出。
最多可有四个 TAC5x1x 器件通过时分多路复用 (TDM) 接口共享单个音频数据总线,从而在最多支持 8 个模拟输入(或 16 个 PDM 输入)和最多 16 个模拟输出的系统中,最大限度地减小板级布线面积。
TAC5x1x 使用 I2C 接口支持共享控制总线。本应用手册重点介绍如何配置 TAC5x1x 以在器件之间共享单个控制和音频数据总线。如图 1-1 所示。
图 1-1 四个 TAC5x1x 器件,带共享控制和音频数据总线