ZHDA202 June 2026 TAC5212
当多个 TAC5x1x EVM 连接到单个 I2C 总线时,每个 EVM 必须具有唯一的 I2C 地址。在 TAC5x1x EVM 上,I2C 地址通过接头 J75 上的上拉和下拉来设置,如图 4-2 所示。此部分的跳线放置(如表 4-1 所示)控制每个 TAC5x1x 器件的 I2C 地址。
图 4-2 TAC5x1x EVM 的 I2C 地址配置| J75 位置 | ADDR 设置 | I2C 目标地址(二进制) |
|---|---|---|
| 1(如图 4-2 所示) | 短接至 GND | 1010 000 |
| 2 | 短接至 AVDD | 不适用 (SPI) |
| 3 | 将 22kΩ 上拉至 AVDD | 1010 010 |
| 4 | 将 4.7kΩ 上拉至 AVDD | 1010 011 |
| 5 | 将 4.7kΩ 下拉至 GND | 1010 001 |