ZHDA202 June 2026 TAC5212
PurePath Console 启动时,会询问用户要连接到 AC-MB 的器件数量,如图 4-3 所示。在该对话框窗口中,选择两个 TAC5212 器件并点击“New”后,将启动图 4-4 所示的主窗口。
图 4-3 PurePath Console“Input Number of Devices”对话框PurePath Console 一次仅配置一个器件。器件通过屏幕顶部的器件图标(字母)进行标记,如图 4-4 所示。点击器件图标 A 可以对较小数字的 I2C 地址进行编程,点击 B 可以对下一个 I2C 地址进行编程,依此类推。
图 4-4 PurePath Console 主窗口“Audio Serial Bus”选项卡将器件的每个通道分配给一个时隙。在图 4-5 中,器件 A 输入通道 1-4 分别分配给时隙 0-3。在图 4-6 中,器件 B 输入通道 1-4 分别分配给时隙 4-7。注意,TDM 总线中的先前时隙未显示,但 BCLK、FSYNC 和 SDOUT 中音频接口信号线路图开头的省略号表示这些时隙之前有其他时隙。
图 4-5 PurePath Console 器件 A 通道到时隙映射
图 4-6 PurePath Console 器件 B 通道到时隙映射