ZHDA202 June 2026 TAC5212
PurePath™ Console 3 支持将多个 TAC5x1x 器件连接到单个 AC-MB。但是,AC-MB 连接器只能连接到一个 TAC5x1x。要将额外的器件连接到单个 AC-MB,请将连接到单个 AC-MB 的电路板的电源、接地、I2C 和 TDM 信号外部连线到其他 TAC5x1x EVM 的相应信号。仅将一个 EVM 连接到 AC-MB,同时通过各自的接头或跳线连接其他信号,具体如下所示:
通过 GND 测试点将所有 TAC5x1x 器件的常用 GND 连接在一起。
这些信号可在 TAC5x1x EVM 的相应数字测试点抽头,如图 4-1 所示。
图 4-1 TAC5x1x EVM I2C 和 TDM 信号的位置