ZHDA202
June 2026
TAC5212
1
多 TAC5x1x 器件,带共享 TDM 和 I2C 总线
商标
1
简介
2
共享控制总线
3
共享音频总线
3.1
共享 TDM 的 ASI 配置
3.2
菊花链 TDM 的 ASI 配置
4
为多个 TAC5x1x EVM 配置 PurePath Console 3
4.1
更改 TAC5x1x 的默认 I2C 地址
4.2
启动 PurePath Console(针对多个器件)
5
PurePath Console I2C 脚本
5.1
用于共享 TDM 的 TAC5x1x I2C 脚本
5.2
用于菊花链 TDM 的 TAC5x1x I2C 脚本
Application Note
多个 TAC5x1x 器件,带共享 TDM 和 I
2
C 总线
下载最新的英语版本