ZHDA193 June   2026 TPS62912

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2CMOS AVDD 要求
  6. 3TPS62912 的性能与设计注意事项
    1. 3.1 稳态工作性能
    2. 3.2 使用长电缆时的输出电压纹波性能
    3. 3.3 实际电路板实现方案中的 TPS62912 与 LDO 性能比较
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 测量尖峰抑制
    2. 4.2 用于增强环路响应的前馈电容器
  8. 5结语
  9. 6参考

结语

TPS6291X 系列利用二阶 LC 滤波器和集成环路补偿,显著提升了电压纹波和噪声性能。相较于传统的降压加 LDO 架构,TPS6291X 可单独作为降压转换器使用,同时提供满足负载要求的低噪声和低输出电压纹波特性。与基于 LDO 的设计相比,该方案在功耗方面具有巨大优势。

在实际测试过程中,测量伪影和环路响应限制可能会导致 TPS62912 的性能表现不及 LDO。必须谨慎评估这些因素,并通过合理的设计实践加以解决。