ZHDA193 June 2026 TPS62912
CMOS 传感器通常需要三个电源:AVDD、DVDD 和 IOVDD。AVDD 为成像像素阵列、列模拟模块和列逻辑模块供电。DVDD 为图像处理模块供电,而 IOVDD 则为 CSI-2 接口和 I²C 接口等供电。AVDD 需要最干净的电源,以将动态范围和信噪比 (SNR) 维持在 CMOS 传感器制造商提供的规格范围内。
表 2-1 展示了两种常见的 CMOS 传感器电源要求。
| CMOS 传感器 | AVDD(典型值) | DVDD(典型值) | IOVDD(典型值) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.9V | 1.1V | 1.8V |
| 2 | 2.8V | 1.5V | 1.8V |
根据 CMOS 传感器制造商和产品设计公司发布的规格,AVDD 对电源的要求最为严苛。在相机图像和视频质量测试中,低噪声是一项关键的性能指标。当用黑色胶带遮住相机并拍摄照片时,理想的图像应当是全黑的。然而,由于行扫描过程中 AVDD 的波动,每一行的亮度不同,从而导致行亮度波动,在图像中表现为可见的条纹。