表 3-1 展示了测试期间的规格。评估使用 TPS62913 EVM 执行。
表 3-1 测试规范
| 规格 |
测试条件 |
典型值 |
单位 |
| 输入电压 |
电力负载 |
3.6 |
V |
| 输出电压 |
SMA 探针 |
2.8 |
V |
| 输出电流 |
电力负载 |
200 |
mA |
| 开关频率 |
JP2 至 VIN |
2.2 |
Mhz |
输出电压和电流根据 CMOS AVDD 的要求进行配置,输入电压设为 3.6V,以模拟单节电池供电。
图 3-1 展示了输出电压。需指出的是,必须使用 SMA 电缆检测输出电压,才能真实反映噪声和纹波水平。
图 3-1 表明,峰间值电压约为 2.37mV。