ZHDA193 June 2026 TPS62912
本文提出了一种采用 TI TPS6291X 系列降压转换器为 CMOS 图像传感器供电的设计。通过使用 TPS6291X,系统无需再配置专用的线性低压降稳压器 (LDO),同时仍能提供高电源抑制比 (PSRR) 和低输出电压纹波,以满足 CMOS AVDD 的电源要求,从而降低系统总功耗。本文讨论了 CMOS 传感器对 AVDD 的要求,并通过包括输出纹波和负载瞬态在内的实验结果证实了 TPS6291X 的功能。此外,还介绍了使用 TPS62912 实现与 LDO 相当性能的设计注意事项,并与传统设计进行了比较。