ZHDA193
June 2026
TPS62912
1
摘要
商标
1
简介
2
CMOS AVDD 要求
3
TPS62912 的性能与设计注意事项
3.1
稳态工作性能
3.2
使用长电缆时的输出电压纹波性能
3.3
实际电路板实现方案中的 TPS62912 与 LDO 性能比较
4
设计注意事项
4.1
测量尖峰抑制
4.2
用于增强环路响应的前馈电容器
5
结语
6
参考
Application Note
使用低噪声降压转换器 TPS6291X 为 CMOS 传感器供电
下载最新的英语版本