ZHDA180 June 2026 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1 , TXE8148
TXE81xx-Q1 SPI 控制型 I/O 扩展器具有独特的失效防护寄存器,一旦外部触发失效模式,便可将器件置于已知状态。该器件的 RESET 引脚可配置为低电平有效失效防护输入,当其被置为低电平时,会使器件进入失效防护模式。
下方的方框图展示了汽车区域控制系统的一个示例子系统,其中包含一个 PMIC、MCU、高侧开关以及 TXE81xx-Q1 I/O 扩展器。SPI 总线从 MCU 或处理器引出,连接至 TXE81xx-Q1、TPS2HCS08-Q1 和 TPS65386x-Q1。PMIC 配有一个看门狗标志,MCU 必须定期清除该标志。若 MCU 未能定期清除 PMIC 内部的这一看门狗事件,则 MCU 被认为处于失效状态。此时,PMIC 会向 TPS2HCS08-Q1 和 TXE81xx-Q1 发送 SAFE_OUT 信号。高侧开关的 LHI(跛行回家输入)引脚被驱动为高电平,以切断流向开关的电流。SAFE_OUT 信号还会将 TXE81xx-Q1 的 FAIL_SAFE 引脚拉至低电平,从而将 I/O 扩展器置于其预编程的失效防护输出状态。
需要注意的是,如果 MCU 或处理器未正确加电,表明 TXE81xx-Q1 未编程为在失效防护模式下运行。来自 PMIC 的 SAFE_OUT 信号将导致产生 TXE81xx-Q1 的复位条件。在通过写入失效防护使能寄存器进行配置之前,TXE 复位或失效防护引脚默认用作复位引脚。在 RESET 为低电平的情况下,TXE 的 I/O 将变为高阻抗。此时需要依靠外部确定性因素(如上拉或下拉电阻器)来为下游高侧开关设定条件,否则 ENx、SELx、DIAG_EN 将保持悬空状态。