ZHDA180 June   2026 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1 , TXE8148

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2失效防护寄存器组概述
  6. 3如何写入失效防护寄存器
  7. 4失效防护用例 #1 - MCU 通信丢失 - 跛行回家模式
  8. 5失效防护用例 #2 - MCU 软件更新/重启
  9. 6总结
  10. 7参考资料

失效防护用例 #2 - MCU 软件更新/重启

在典型的软件定义汽车应用中,MCU 可能需要执行更新或重启流程。当 MCU 处于复位状态时,I/O 不能处于不确定的状态。为了保持 I/O 的确定性,像 TXE81xx-Q1 这样的 I/O 扩展器可以在 MCU 更新或重启期间保持必要的状态。

 MCU 进入重启或软件更新状态 - TXE81xx-Q1 可将区域内的器件保持在已知状态图 5-1 MCU 进入重启或软件更新状态 - TXE81xx-Q1 可将区域内的器件保持在已知状态.