ZHDA143 May   2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 全功率带宽理论
  6. 3 了解压摆率
  7. 4 了解压摆增强
  8. 5 测量 THD 受限全功率带宽
  9. 6 解读全功率带宽曲线
  10. 7 压摆增强架构对全功率带宽模型的影响
  11. 8 THD 受限全功率带宽对闭环增益与开环增益的依赖性
  12. 9 总结
  13. 10附录
  14. 11参考资料

解读全功率带宽曲线

理论全功率带宽曲线表示输出仍保持为真实正弦波时所对应的频率;超过该点后,波形会塌缩为三角波。在较高输出幅度下,更容易观察到进入压摆率限制状态的过程。在闭环配置中,对于给定输入信号,较高的增益会产生更大的输出摆幅,从而提高所需的输出变化速率,并使压摆率引起的失真更加明显。

图 6-1 展示了 OPA991 在信号增益为以下条件的全功率带宽曲线: A CL = 11 V V ,其中使用三个不同颜色的标记点来表示特定数据点。每个点均对应曲线下方所示的正弦波和快速傅里叶变换 (FFT),用于说明在固定振幅下,随着频率升高,失真如何发生变化。在 10Vpp 输出幅度下,图 6-1 中的每个彩色标记点都对应更高的频率以及随之增加的失真程度,这一点可通过 FFT 看出。虽然在 1kHz 和 10kHz 时,正弦波从视觉上看几乎没有失真,但在 20kHz 时,明显失真开始出现,此时正弦波会逐渐转变为三角波。请注意,理论曲线确实能够预测这一边界,如图 5-2 所示。

 解读全功率带宽曲线图 6-1 解读全功率带宽曲线