ZHDA143 May 2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
图 3-1 显示了运算放大器的简化框图。第一级为跨导 (gm) 级,它将输入差分电压 (Vid) 转换为电流 IM,称为米勒电流。该电流流入跨阻级的米勒电容 (CM),在此处,电流 IM 被转换为输出节点 Vout 上的电压。
图 3-2 展示了运算放大器跨导级的传递函数。微小信号响应以绿色表示,大信号阶跃响应(压摆率限制)以蓝色表示。
微小信号运行 – 当 Vid 较小(例如 Vid < 100mV,请参阅 图 3-2)时,可定义为微小信号工作状态,此时跨导级表现为线性工作。方程式 2 描述了米勒电流与输入差分电压之间的微小信号关系。
在微小信号运行期间,电流 IM 与 Vid 成正比。在闭环配置中,输出电压通过外部反馈网络反馈到输入端。反馈会使反相输入端与同相输入端之间的电压差 (Vid) 趋近于零。尽管反相端和同相端在电气上并未直接连接,但由于运算放大器具有很高的开环增益 (AOL),两者之间的电压差会被压缩到极小,这种现象通常称为“虚拟”。例如,在输入端施加一个 1mV 的阶跃,会产生一个短暂流入 CM 的电流脉冲,从而使输出电压上升。随着米勒电容充电,反馈会推动输入差分电压趋向“虚拟短路”状态;当瞬态过程稳定后,Vid 基本接近于零。
大信号(压摆率受限)运行 – 如果输入差分电压超过线性范围(例如 Vid > 100mV,请参阅 图 3-2),跨导级会产生峰值电流 IM_Max,用于为米勒电容器 CM 充电,如图 3-3 所示。此恒定电流持续对 CM 充电,从而在输出节点 Vout 产生线性斜坡:
输出电压斜坡的斜率定义了压摆率,即运算放大器输出电压变化的最大速率。施加较大的阶跃时,输出最初会受压摆率限制,同时反馈会逐步降低输入差分电压。一旦输入差分电压回落至微小信号工作区域,IM 将以指数形式衰减至零,输出转变也会从线性斜坡转换为指数稳定曲线。最终,差分输入达到“虚拟短路”条件。图 3-3 提供了波形的放大视图,突出展示了器件进入微小信号运行模式的时刻,并说明了输入差分电压如何以指数方式衰减至 0V。