ZHDA143 May   2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 全功率带宽理论
  6. 3 了解压摆率
  7. 4 了解压摆增强
  8. 5 测量 THD 受限全功率带宽
  9. 6 解读全功率带宽曲线
  10. 7 压摆增强架构对全功率带宽模型的影响
  11. 8 THD 受限全功率带宽对闭环增益与开环增益的依赖性
  12. 9 总结
  13. 10附录
  14. 11参考资料

THD 受限全功率带宽对闭环增益与开环增益的依赖性

本节中讨论的机制不同于前文所述由压摆效应引起的明显波形失真。本节重点介绍反馈与环路增益如何影响微小信号线性度和谐波失真。本节需要明确的一个根本要点是,对于固定振幅而言,随着闭环增益增大而导致的环路增益下降,并不会直接改变典型压摆率限制全功率带宽曲线。

图 8-1 展示了 OPA991 在三种不同闭环增益配置下测得的全功率带宽曲线;ACL = 1 V V 、 11 V V 和 101 V V 。每条曲线均对应固定失真限值 THD = -60dB。测得的全功率带宽曲线显示出对闭环增益的明显依赖性,即增益越高,带宽越窄: f FPBW ( A CL = 101 V V ) < f FPBW ( A CL = 11 V V ) < f FPBW ( A CL = 1 V V ) 。典型全功率带宽模型假设存在单一且明确的压摆率限制,同时忽略闭环增益的影响,因此无法预测这种行为。

 三种不同信号增益下的 OPA991 全功率带宽 (THD = -60dB)图 8-1 三种不同信号增益下的 OPA991 全功率带宽 (THD = -60dB)

分析运算放大器的反馈公式,有助于解释为何闭环增益 (ACL) 增加会导致 THD 定义的全功率带宽曲线减小。

图 8-2 展示了运算放大器闭环配置的方框图。

 反馈控制理论方框图图 8-2 反馈控制理论方框图

请记住,运算放大器的闭环增益公式如下:

方程式 6. A C L ( f ) = V o u t ( f ) V i n ( f ) = A O L ( f ) 1 + A O L ( f ) β ( f ) ≈ 1 β ( f ) , A O L ( f ) · β ( f ) ≫ 1

其中:

AOL(f) 开环增益
β(f) 外部反馈因子
AOL(f)β(f) 环路增益
有关此公式推算的更多详细信息,请访问德州仪器 (TI) 高精度实验室系列。

对方程式 6 进行改写并求解 β,可得到 方程式 7。

方程式 7. β ( f ) = A OL ( f ) − A CL ( f ) A OL ( f ) ⋅ A CL ( f )

分析方程式 7 时可以发现,由于 ACL 与 β 成反比,因此 ACL 越高,β 越低。这反过来又降低了环路增益 AOLβ。环路增益是控制运算放大器输入端之间误差电压 Vid 的参数。由于环路增益直接控制输入误差电压 (Vid),因此了解 Vid 与环路增益之间的关系至关重要。

首先,对方程式 6 进行改写并求解 Vout,可得到:

方程式 8. V o u t ( f ) = V i n ( f ) A O L ( f ) 1 + A O L ( f ) β ( f )

如图 8-2 所示:

方程式 9. V i d ( f ) = V o u t ( f ) A O L ( f )

将方程式 8 代入方程式 9,可得到:

方程式 10. V i d ( f ) = V i n ( f ) 1 + A O L ( f ) β ( f )

方程式 10 所示的 Vid 与 AOLβ 之间的反比关系表明,环路增益降低会导致运算放大器输入端的误差电压 Vid 增大。由于环路增益是实现放大器传递函数线性化的机制,因此较低的环路增益会削弱系统修正内部非线性的能力。该误差电压的增加会导致信号失真增大,并使 THD 升高。随着 THD 增加,THD 定义的全功率带宽曲线对应的实测带宽会减小。总而言之,ACL 增大与 THD 定义的全功率带宽性能下降之间的关系可概括为以下过程:

A C L ↑ ⇒ β ↓ ⇒ Loop Gain ↓ ⇒ V i d  Nonlinearity ↑ ⇒ THD ↑ ⇒ Measured THD Defined f FPBW ↓

环路增益还取决于运算放大器开环增益 AOL,而它是有限的,并会随着频率滚降。因此,随着 AOL 下降,环路增益也会降低,从而导致总计谐波失真 (THD) 增大。

随着闭环增益增加而导致的环路增益下降,并不会直接改变放大器的压摆率限制全功率带宽边界。相反,环路增益降低会增大输入误差电压 Vid,从而增加微小信号非线性失真,并在明显的压摆引起波形塌陷发生之前提高 THD。因此,即使放大器底层的压摆率限制全功率带宽边界保持不变,THD 定义的全功率带宽曲线仍会随着闭环增益增加而收缩。

有关 THD 的更多信息,请参阅如何测量运算放大器的总谐波失真及 THD + N 基本原理,以及运算放大器失真的德州仪器 (TI) 高精度实验室视频系列。