ZHDA143 May 2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
全功率带宽公式的推算始于方程式 11 所示的输出正弦信号。
通过对方程式 11 进行一阶求导,可以推算出输出信号的变化率,结果为方程式 12。
当余弦项达到峰值 1 时,输出电压的瞬时变化率达到最大。该峰值变化率称为压摆率 (SR),在这些条件下,下可得到常见的压摆率公式:方程式 13。发生压摆率限制时对应的频率称为全功率带宽频率, f FPBW