ZHDA143 May   2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 全功率带宽理论
  6. 3 了解压摆率
  7. 4 了解压摆增强
  8. 5 测量 THD 受限全功率带宽
  9. 6 解读全功率带宽曲线
  10. 7 压摆增强架构对全功率带宽模型的影响
  11. 8 THD 受限全功率带宽对闭环增益与开环增益的依赖性
  12. 9 总结
  13. 10附录
  14. 11参考资料

摘要

全功率带宽 (FPBW) 通常由运算放大器的压摆率推算得出,传统上用于估算出现明显可见波形失真的频率。典型的 FPBW 关系假设仅存在单一压摆率区间,且未对失真限值进行定量定义。本应用手册介绍了测得的总计谐波失真 (THD) 定义的全功率带宽曲线,这些曲线通过指定的谐波失真限值来定义 FPBW,而不仅仅依据可见波形失真崩溃的边界。本文针对多款采用压摆增强架构的运算放大器,研究了传统压摆率受限 FPBW 与 THD 定义的 FPBW 之间的关系。OPA991 是压摆增强型放大器的一个独特示例,即该放大器在激活增强压摆区域之前就会达到自然压摆率限制,因此形成了两个明显不同的压摆率受限 FPBW 边界。测量结果表明,压摆增强架构、环路增益、闭环增益以及开环增益,都会影响基于 THD 定义的全功率带宽及大信号失真行为。