ZHDA140 May   2026 TPS53689 , TPS53689T , TPS536C9 , TPS536C9T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2多相 VR 系统中突波的定义
  6. 3系统说明和观察到的错误
  7. 4仿真分析和事件序列
  8. 5欠压故障触发识别
  9. 6测量验证
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

在启动过程中,当恒定导通时间 (COT) 控制器工作时,其输出电压会出现短暂的振荡。在为现代处理器供电的多相稳压器 (VR) 系统中,此类电压波动可能导致下游器件过载、触发错误故障状态或影响系统稳定性。为了缓解这种现象,采用了突波抑制技术。本应用手册分析了电源管理 IC 中电压波动现象的根本原因,并介绍了 TPS53689T/C9T 多相控制器中实现的实用突波抑制技术。文中提供了测量结果,以验证这些技术在典型工作条件下的有效性。