ZHDA140 May 2026 TPS53689 , TPS53689T , TPS536C9 , TPS536C9T
通过基准测试进一步验证了分析和仿真结果。如图 6-1所示,当最终的 INT_LOW_TC 设置为 125ns 时,输出电压无法正常启动。当最终的 INT_LOW_TC 增加到 1000ns 时,如图 6-2所示,输出电压能够成功启动。尽管内部积分器在初始启动阶段需要校准期,但输出电压不会降至 UV 阈值以下,从而阻止触发欠压保护并允许输出电压正常上升。