ZHDA140A May 2026 – August 2026 TPS53689 , TPS53689T , TPS536C9 , TPS536C9T
本应用手册表明,在启用突波抑制时,在基于 TPS53689T 的设计中观察到的启动不稳定现象,可归因于过激的 Final_INT_LOW_TC 设置导致的内部误差积分器饱和。
通过控制环路分析、仿真和基准验证,证明增加 Final_INT_LOW_TC 值可有效防止积分器饱和,避免意外的欠压故障触发,并确保可靠的启动行为。
因此,在高电流多相 VR 应用中启用突波抑制功能时,正确调整控制环路参数至关重要。