ZHDA133 April 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
TAC5x1x/TAC5x1x-Q1 系列器件的输入 ADC 支持三种共模工作模式。通过配置寄存器 ADC_CHx_CFG0 中的 ADC_CHx_CM_TOL 字段选择此模式(x 为通道号);IN1P/IN1M 对应 B0_P0_R80 [3:2],IN2P/IN2M 对应 B0_P0_R85 [3:2]。这些寄存器字段说明详见表 2-1。
| 寄存器字段位置 (Book_Page_Register[MSB:LSB]) | 寄存器字段名称 | 寄存器字段说明 |
|---|---|---|
| B0_P0_R80[3:2] | ADC_CH1_CM_TOL[1:0] | ADC 通道 1 输入共模容差(适用于模拟输入)。 0d = 具有共模变化容差的交流耦合输入,对于差分配置,支持 100mVpp 1d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,对于差分配置,支持 1Vpp 2d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,支持轨到轨(电源到地)(高 CMRR 容差模式) 3d = 保留 |
| B0_P0_R85[3:2] | ADC_CH2_CM_TOL[1:0] | ADC 通道 2 输入共模容差(适用于模拟输入)。 0d = 具有共模变化容差的交流耦合输入,对于差分配置,支持 100mVpp 1d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,对于差分配置,支持 1Vpp 2d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,支持轨到轨(电源到地)(高 CMRR 容差模式) 3d = 保留 |
同理,对于摘要中所列的 TAx5x42 硬件控制器件,可按照表 2-2 配置器件的 MD5-MD4 引脚,以设置共模容差。
| MD5 | MD4 | 模拟输入配置 |
|---|---|---|
| 低 (0) | 低 (0) | 差分输入;仅交流耦合 |
| 低 (0) | 高 (1) | 差分输入;具有高共模容差的交流或直流耦合 |
| 高 (1) | 低 (0) | INxP 上的单端输入;仅限交流耦合 |
| 高 (1) | 高 (1) | INxP 上的单端输入;具有高共模容差的交流或直流耦合 |