ZHDA133 April 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 系列器件是用于音频应用的双通道、高性能模数转换器。该系列器件支持高度可配置的输入,使器件即使在存在较大共模信号的情况下也能实现高性能。
共模抑制比 (CMRR) 是衡量音频 ADC 性能的重要指标,尤其是在信号线存在共模干扰的系统中。例如,50-60Hz 电源线路干扰就是其中之一。本应用手册介绍了如何在 TAC5x1x/TAC5x1x-Q1 器件上配置输入共模电平容差以及对 SNR、THD+N 等某些性能参数的影响。
本应用手册适用于该系列以下器件: