ZHDA133 April 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
图 1-1 (a) 描述了一个差分输入放大器,其中输入信号 VIN+ 和 VIN- 分别位于 (+) 和 (-) 端子上。
对于理想放大器,输出 VOUT 为:
其中 Ad 是放大器的差分增益。
然而,在实际放大器中,(+) 与 (-) 信号路径之间的不匹配会导致输出信号产生额外分量。为计算该分量,图 1-1 (b) 中的电路可等效表示为图 1-1 (b) 所示,包含一个“差分信号”VDIFF 和一个“共模”信号“VCM”。此类放大器的输出公式为:
其中, Ad 为差分增益,Ac 为放大器的共模增益。这些信号通过以下公式得出:
差分输入系统的关键性能参数之一是其“抑制”此类共模信号的能力。这称为“共模抑制比 (CMRR)”,CMRR 的值(以 dB 为单位)由以下公式得出:
理想差分放大器的 CMRR 为 ∞dB。
非理想放大器的 CMRR 可以通过在两个输入端子上提供相同的信号 VCM 并观察输出 VOUT 来进行测量。随后即可按以下公式计算 CMRR:
不过,此类电路也存在其可承受的指定共模摆幅范围。本文档讨论了 TAC5x1x/TAC5x1x-Q1 器件的共模摆幅容差、对该容差的编程方式及其对器件性能的影响。