ZHDA108 April   2026 TMCS1143

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  霍尔效应封装内电流传感器
    2. 2.2  电流传感器和模块
    3. 2.3  设计要求
    4. 2.4  电流功能
    5. 2.5  精度
    6. 2.6  瞬态响应
    7. 2.7  环境磁场抑制 (AFR)
    8. 2.8  封装和尺寸
    9. 2.9  价格
    10. 2.10 附加特性
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

总之,在设计需要高电流的系统时,需要考虑不同的参数。决定使用哪种技术或器件可能是一项挑战,因此了解您的应用有哪些必须满足的设计要求至关重要。根据本文讨论的参数,霍尔效应封装内 TMCS1143 具有表 3-1 中列出的最多优势。

表 3-1 比较概要
TMCS1143Comp1Comp2Comp3Comp4Comp5
技术霍尔效应封装内 IC霍尔效应封装内 IC电流模块电流模块电流传感器电流传感器
电流功能125A100A50A50A100A75A

灵敏度误差

0.24%

1.45%

4.91%

1.22%

0.0005%

1.69%

偏移误差3mV18mV10mV11mV8mV6mV
磁偏移误差3mV18mV10mV11mV8mV9mV
带宽275kHz200kHz400kHz400kHz240kHz300kHz
传播延迟0.14µs1.42µs0.087µs0.84µs3µs0.124µs
解决方案尺寸138.43 mm2316.4 mm2454.21 mm2457.9 mm21,215 mm2293.6 mm2
成本*$$$$$$$$$$$$