ZHDA108 April   2026 TMCS1143

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  霍尔效应封装内电流传感器
    2. 2.2  电流传感器和模块
    3. 2.3  设计要求
    4. 2.4  电流功能
    5. 2.5  精度
    6. 2.6  瞬态响应
    7. 2.7  环境磁场抑制 (AFR)
    8. 2.8  封装和尺寸
    9. 2.9  价格
    10. 2.10 附加特性
  6. 3总结
  7. 4参考资料

封装和尺寸

所有测试的元件具有不同的封装尺寸。Comp4 等具有较大型设计的一些元件在 PCB 空间和布局方面存在一些局限性。TI TMCS1143 等器件由于没有笨重的内核,因此可实现更紧凑的设计并减少 PCB 空间,进而可以降低设计成本。在比较的所有元件中,TI 的 TMCS1143 是尺寸最小的设计,为138.43mm2,如图 2-12 和图 2-13 所示。隔离式空间中确实存在更小的选择,但通常仅提供基本隔离,而 TMCS1143 提供了增强的隔离效果。

 2D 顶视图比较图 2-12 2D 顶视图比较
 所有元件总面积的 3D 视图图 2-13 所有元件总面积的 3D 视图