ZHDA108 April   2026 TMCS1143

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  霍尔效应封装内电流传感器
    2. 2.2  电流传感器和模块
    3. 2.3  设计要求
    4. 2.4  电流功能
    5. 2.5  精度
    6. 2.6  瞬态响应
    7. 2.7  环境磁场抑制 (AFR)
    8. 2.8  封装和尺寸
    9. 2.9  价格
    10. 2.10 附加特性
  6. 3总结
  7. 4参考资料

精度

对于精度测量,需要考虑三个分量:电偏移误差、磁偏移误差和灵敏度。电偏移误差(也称为电压偏移误差)VOE是指无输入电流流过时,相对于理想Vout的偏差。该测试的运行方法是输入零电流并测量零电流输出电压Vout,0A.VOE然后使用公式 1 计算得出。对于磁偏移误差,器件饱和至其最大电流的 110%,然后返回到静态点,然后在无电流的情况下采集Vout。计算偏移电压是为了确定是否由于磁场饱和引起的任何残留效应而发生任何变化。最后,灵敏度是指传感器的输出电压Vout随输入电流IIN变化而产生的变化量,该变化量也可视为图 1 所示的斜率。灵敏度测试方法为:首先在无输入电流流过时测量传感器的Vout,然后施加不同的电流负载并记录相应的Vout,进而计算斜率。最后,灵敏度误差eSENS使用公式 2 计算得出。

从结果可以看出,TI TMCS1143 具有最低的偏移电压,与除闭环电流传感器 (Comp5) 之外的所有其他竞品类似,器件饱和后不会观察到磁滞。值得注意的是,Comp5 显示出 3mV 的差异,因为这是一款闭环电流传感器,并且已知此类方法的磁滞效应可降至最低。从灵敏度结果可以看出,具有较低灵敏度的传感器(如 Comp4、TMCS1143 和 Comp5)可能是高电流应用的更优解决方案,因为这对于在不饱和的情况下覆盖整个电流范围非常重要。

方程式 1. VOE=Vout,0A-VREF
方程式 2. eSENS= SMEAS-SIDEALSIDEAL* 100%
 灵敏度、偏移和非线性度误差图 2-1 灵敏度、偏移和非线性度误差
表 2-1 偏移误差比较
器件 技术 电偏移误差, V O E 磁偏移误差 灵敏度误差, e S E N S
TI TMCS1143 霍尔效应封装内 IC 3mV 3mV

0.24%

Comp1 霍尔效应封装内 IC 18mV 18mV

1.45%

Comp2 电流模块 10mV 10mV

4.91%

Comp3 电流模块 11mV 11mV

1.22%

Comp4 电流传感器 8mV 8mV

0.0005%

Comp5 电流传感器 6mV 9mV

1.69%