ZHDA097 March 2026 INA1650-Q1
本应用手册介绍了一款基于 INA1650-Q1 的耳机放大器设计,该设计专为汽车音频系统打造。该解决方案满足车载耳机功能的实际要求,适用于包括乘客专属音频和无噪声车内音频体验在内的场景。为了有效驱动低灵敏度耳机并确保充足音量,放大器必须在宽泛的耳机负载阻抗范围内提供足够的输出功率。一个关键设计难点在于功率输出要求的相互冲突:驱动高阻抗耳机需要更高的放大器输出电压(进而需要更高的电源电压),而对低阻抗耳机输出同等功率则需要显著更高的输出电流。通过将单颗 INA1650-Q1 的两个通道并联以增强输出功率,这一难题得以有效解决,从而实现符合汽车音频系统严格规范的高性能稳定音频放大。