ZHDA097 March   2026 INA1650-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车 Hi-Fi 耳机音频系统概述
    1. 2.1 汽车 Hi-Fi 音频系统的主要技术规格
    2. 2.2 汽车 Hi-Fi 耳机音频系统的设计要求
  6. 3汽车 Hi-Fi 耳机音频系统的工作原理与电路设计
    1. 3.1 DAC 电路设计
    2. 3.2 差分转单端电路设计
  7. 4仿真
    1. 4.1 瞬态响应仿真
    2. 4.2 噪声分析
    3. 4.3 功耗仿真和热计算
  8. 5实验测试
  9. 6总结
  10. 7参考资料

汽车 Hi-Fi 音频系统的主要技术规格

汽车 Hi-Fi 音频系统的核心技术规格包括信噪比 (SNR) 和总谐波失真加噪声 (THD+N)。

信噪比 (SNR) 定义为同一参考点处音频器件的输出信号功率与输出噪声功率之比,通常以分贝 (dB) 表示,如公式 (2) 所示。在该公式中,Psignal 表示输出信号功率,Pnoise 表示输出噪声功率。SNR 值越高,表示叠加在音频信号上的噪声水平越低,对应的声音再现质量越高,反之亦然。对于汽车 Hi-Fi 音频系统,SNR 规格通常需要高于 105dB。

方程式 2. N R d B = 10 l o g ( P s i g n a l P n o i s e )

总谐波失真加噪声 (THD+N) 是表征音频再现质量的关键性能参数,其预测值可根据方程式 3 计算得出,其中 Vn 表示总输出噪声电压的 RMS 值,Vf 表示基频输出电压的 RMS 值。音频系统的 THD+N 性能由多个设计因素决定,包括高质量音频信号源、具有超低噪声和失真的 DAC 和运算放大器、超低噪声电源,以及优化的 PCB 布局和布线。对于汽车 Hi-Fi 音频系统,典型规格要求 THD+N < 0.001%。方程式 3 通过数学方法展示了 THD + N 定义为谐波功率测量值总和与基频功率之比。

方程式 3. T H D + N % = 100 % × ∑ i = 2 ∞ ( V i 2 + V n 2 ) V f 2

其中:

Vi 基频第 i 次谐波的 RMS 电压(i=2、3、4……)

Vn 电路的 RMS 噪声电压

Vf 基频的 RMS 电压

此外,汽车应用对芯片的电磁干扰 (EMI) 性能提出了严格且详尽的要求。核心要求是符合国际和行业标准,以及适应车辆复杂的电磁环境。汽车芯片通常需要在 85°C 的环境温度下运行。因此,在设计中必须考虑 Hi-Fi 系统中采用的器件的 EMI 性能和热特性。汽车通常由 12V 电池供电,因此 TI 建议 Hi-Fi 系统采用单极电源配置且电源电压低于 12V。