ZHDA086A March 2026 – May 2026 LMK6B
针对主要竞品的独立测试表明,LMK6B 具有出色的 PSRR 性能。我们对两款振荡器执行的两项测试均以 156.25MHz 运行:LMK6Bx 采用 AC-LVPECL 输出类型和 2.5V 电源,振荡器 1 采用 LVDS 输出类型和 1.8V 电源。
如果不使用任何去耦电容器,LMK6Bx 在所有纹波频率下的性能均优于振荡器 1,在 5MHz 以上频率的 PSRR 性能高出 15dBc。图 4-3 展示了用于测试两款振荡器的 PSRR 设置,表 4-5 汇总了在振荡器之间收集的数据。
| 纹波频率 | LMK6B 杂散 (dBc) | 振荡器 1 杂散 (dBc) |
|---|---|---|
| 50kHz | -60.41 | -60.40 |
| 100kHz | -61.20 | -60.01 |
| 200kHz | -62.12 | -60.44 |
| 500kHz | -63 | -61.8 |
| 1MHz | -61.77 | -61.23 |
| 2MHz | -64.95 | -59.243 |
| 5MHz | -73.85 | -58.65 |
| 10MHz | -76.88 | -61.49 |
| 15MHz | -79.33 | -64.873 |
| 19MHz | -81.3 | -67.87 |
| 20MHz | -81.11 | -68.47 |
使用 0.1μF 去耦电容器时,LMK6Bx 可在所有纹波频率下实现比振荡器 1 高出 3dBc 至 6dBc 的性能。对于 50kHz 以上的纹波频率,LMK6Bx 的每杂散性能均小于 -71dBc。图 4-4 显示了用于测试两款振荡器的 PSRR 设置,表 4-6 汇总了获得的数据。
| 纹波频率 | LMK6B 杂散 (dBc) | 振荡器 1 杂散 (dBc) |
|---|---|---|
| 50kHz | -71.21 | -68.26 |
| 100kHz | -72.11 | -65.59 |
| 200kHz | -75.56 | -69.89 |
| 500kHz | -80.68 | -75.96 |
| 1MHz | -88.36 | -85 |
| 2MHz | -93.80 | -90.24 |
| 5MHz | -100.25 | -93.70 |