ZHDA086A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用于提供光收发器 DSP 时钟信号的 LMK6Bx 振荡器
  6. 3颠覆性 BAW 技术:BAW 技术占据主导地位的原因
    1. 3.1 颠覆性的抖动性能
    2. 3.2 卓越的可靠性
    3. 3.3 出色的制造
  7. 4在高于 312.5MHz 的频率下具有业界理想的抖动性能:树立新标准
    1. 4.1 前所未有的低抖动规格
    2. 4.2 出色的 PSRR 性能
    3. 4.3 竞争优势:主导市场
      1. 4.3.1 LMK6B 与竞品的 PSRR 性能对比
      2. 4.3.2 全面竞品对比
  8. 5LMK6Bx 说明和其他优势
    1. 5.1 全面的输出选项、灵活性和其他主要规格
    2. 5.2 简化的片上集成和成本节省
    3. 5.3 取代竞品的实施指南
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

简化的片上集成和成本节省

LMK6Bx 不仅集成了稳压器,可省去外部 LDO 和铁氧体磁珠,而且简化了输出终端,减少了所需无源元件的数量。这种集成方法减小了 PCB 面积并降低了系统成本,是空间受限型应用的理想选择。