ZHDA086A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用于提供光收发器 DSP 时钟信号的 LMK6Bx 振荡器
  6. 3颠覆性 BAW 技术:BAW 技术占据主导地位的原因
    1. 3.1 颠覆性的抖动性能
    2. 3.2 卓越的可靠性
    3. 3.3 出色的制造
  7. 4在高于 312.5MHz 的频率下具有业界理想的抖动性能:树立新标准
    1. 4.1 前所未有的低抖动规格
    2. 4.2 出色的 PSRR 性能
    3. 4.3 竞争优势:主导市场
      1. 4.3.1 LMK6B 与竞品的 PSRR 性能对比
      2. 4.3.2 全面竞品对比
  8. 5LMK6Bx 说明和其他优势
    1. 5.1 全面的输出选项、灵活性和其他主要规格
    2. 5.2 简化的片上集成和成本节省
    3. 5.3 取代竞品的实施指南
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

简介

德州仪器 (TI) 推出了 LMK6Bx BAW 振荡器,一款频率高于 312.5MHz 的业界超低抖动差分振荡器,专为满足 1.6T 和 3.2T 速度的下一代光学模块严格要求而设计。LMK6Bx 拥有突破性的抖动性能,在 625MHz 时可达到 9.3fs,并采用颠覆性的 BAW 谐振器技术,为光收发器模块、交换机、路由器、光学设备、高速以太网应用 (112G、224G 和 448G PAM-4)、相干光学应用、NIC 和智能 NIC 应用树立了新标准。