ZHDA086A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用于提供光收发器 DSP 时钟信号的 LMK6Bx 振荡器
  6. 3颠覆性 BAW 技术:BAW 技术占据主导地位的原因
    1. 3.1 颠覆性的抖动性能
    2. 3.2 卓越的可靠性
    3. 3.3 出色的制造
  7. 4在高于 312.5MHz 的频率下具有业界理想的抖动性能:树立新标准
    1. 4.1 前所未有的低抖动规格
    2. 4.2 出色的 PSRR 性能
    3. 4.3 竞争优势:主导市场
      1. 4.3.1 LMK6B 与竞品的 PSRR 性能对比
      2. 4.3.2 全面竞品对比
  8. 5LMK6Bx 说明和其他优势
    1. 5.1 全面的输出选项、灵活性和其他主要规格
    2. 5.2 简化的片上集成和成本节省
    3. 5.3 取代竞品的实施指南
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

总结

LMK6B 代表了光学模块振荡器技术的范式转变。LMK6B 将颠覆性的 BAW 谐振器技术与业界领先的抖动性能、全面的输出选项和集成设计特性相结合,为下一代光学系统提供了无与伦比的价值。LMK6Bx 的主要差异化优势包括:

  • 在高频下具有业界超低的抖动(625MHz HS-LVDS 时的 4MHz HPF RMS 抖动为 9.3fs)
  • 出色的 PSRR 性能,对于 HS-LVDS 低于 -85dBc,且杂散比某些竞品低 15dBc
  • 业界超高频率输出,在 3.8fs HS-LVDS 4MHz HPF RMS 抖动时为 2.5GHz 输出
  • 通过消除外部 LDO、铁氧体磁珠和终端无源器件来减小面积并降低成本,实现更高系统集成度的设计
  • 利用 TI 工厂实现卓越的制造和供应能力,从而缩短交货周期

对于需要绝对理想时序性能、超低系统成本和更短交货周期的光学模块设计人员而言,LMK6Bx 是一种明确的解决方案。立即联系德州仪器 (TI),开始使用业界更先进的振荡器技术进行设计。