ZHDA086 March   2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用于提供光收发器 DSP 时钟信号的 LMK6Bx 振荡器
  6. 3颠覆性 BAW 技术:BAW 技术占据主导地位的原因
    1. 3.1 颠覆性的抖动性能
    2. 3.2 卓越的可靠性
    3. 3.3 出色的制造
  7. 4在高于 312.5MHz 的频率下具有业界理想的抖动性能:树立新标准
    1. 4.1 前所未有的低抖动规格
    2. 4.2 出色的 PSRR 性能
    3. 4.3 竞争优势:主导市场
      1. 4.3.1 LMK6B 与竞品的 PSRR 性能对比
      2. 4.3.2 全面竞品对比
  8. 5LMK6Bx 说明和其他优势
    1. 5.1 全面的输出选项、灵活性和其他主要规格
    2. 5.2 简化的片上集成和成本节省
    3. 5.3 取代竞品的实施指南
  9. 6总结
  10. 7参考资料

颠覆性的抖动性能

LMK6Bx 使用 BAW 谐振器,该谐振器可在 2.4GHz 至 2.6GHz 之间运行,频率比石英或 MEMS 谐振器频率高 50 至 100 倍,因此 BAW 成为能够以千兆赫兹频率运行的独特谐振器。这种高谐振频率会产生更尖锐的时钟边沿,从而提升本底噪声性能(高于 100kHz 偏移)。这种设计采用干净的高频谐振器进行分频以产生尖锐的输出边沿,而不是使用 PLL 从较低频率倍增,从而在性能上优于竞品。表 3-1图 3-1 展示了 LMK6Bx 在核心 BAW 频率下运行时的性能,可实现 17.3fs 的抖动。添加 4MHz 高通滤波器 (HPF) 时,可实现 3.8fs RMS 抖动。

表 3-1 2.5GHz LMK6Bx 相位噪声值:BAW 频率
频率偏移 相位噪声 (dBc/Hz) - 无 HPF 相位噪声 (dBc/Hz) - 4MHz HPF
1kHz -88.1 -160.1
10kHz -112.5 -164.4
100kHz -135.3 -167.2
1MHz -153.4 -165.6
10MHz -160.1 -160.7
100MHz -160.4 -160.4
1000MHz -160.4 -160.4
RMS 抖动(1) 17.3fs 3.8fs
计算带宽为 12kHz 到 20MHz
 2.5GHz LMK6Bx 相位噪声曲线:BAW 频率图 3-1 2.5GHz LMK6Bx 相位噪声曲线:BAW 频率