ZHDA086A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用于提供光收发器 DSP 时钟信号的 LMK6Bx 振荡器
  6. 3颠覆性 BAW 技术:BAW 技术占据主导地位的原因
    1. 3.1 颠覆性的抖动性能
    2. 3.2 卓越的可靠性
    3. 3.3 出色的制造
  7. 4在高于 312.5MHz 的频率下具有业界理想的抖动性能:树立新标准
    1. 4.1 前所未有的低抖动规格
    2. 4.2 出色的 PSRR 性能
    3. 4.3 竞争优势:主导市场
      1. 4.3.1 LMK6B 与竞品的 PSRR 性能对比
      2. 4.3.2 全面竞品对比
  8. 5LMK6Bx 说明和其他优势
    1. 5.1 全面的输出选项、灵活性和其他主要规格
    2. 5.2 简化的片上集成和成本节省
    3. 5.3 取代竞品的实施指南
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

全面的输出选项、灵活性和其他主要规格

LMK6Bx 是一款固定频率、出厂已编程、超低抖动的 BAW 振荡器,提供无与伦比的多功能性,具有多种出厂编程的输出格式:LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL、LP-HCSL 和自定义摆幅。HS-LVDS 和自定义摆幅输出的摆幅均可按 50mVppd 的步长进行编程:对于 3.3V 电源,范围从 350mVppd 至 2Vppd;对于 2.5V 电源,自定义摆幅范围从 350mVppd 至 1.5Vppd,而 HS-LVDS 范围从 350mVppd 至 1.6Vppd。LMK6Bx 还有两个功能引脚。引脚 1 具有输出使能 (OE) 和待机 (ST) 控制功能,引脚 2 提供输出频率选择 (FSEL),其中 OPN 中指定的频率可进行二分频或四分频。LMK6Bx 是能够为光学模块市场中使用的 3 种最常见频率提供一个 OPN 的市售独特振荡器,其简化了供应和订购过程。图 5-1 展示了 LMK6Bx 的方框图。

 LMK6Bx 简化方框图图 5-1 LMK6Bx 简化方框图

该振荡器可在 2.375V 至 3.465V 的电压范围内运行,工作温度为 -40°C 至 +105°C(PCB 温度),并可实现 ±25ppm(在 25°C PCB 条件下 10 年老化)或 ±20ppm(在 85°C PCB 条件下 10 年老化)的总频率精度。LMK6Bx 采用 2.0mm × 1.6mm、2.5mm × 2.0mm 和 3.2mm × 2.5mm 封装尺寸。有关更多信息,请参阅 LMK6Bx 数据表