ZHDA086 March 2026 LMK6B
LMK6B 代表了光学模块振荡器技术的范式转变。LMK6B 将颠覆性的 BAW 谐振器技术与业界领先的抖动性能、全面的输出选项和集成设计特性相结合,为下一代光学系统提供了无与伦比的价值。LMK6Bx 的主要差异化优势包括:
对于需要绝对理想时序性能、超低系统成本和更短交货周期的光学模块设计人员而言,LMK6Bx 是一种明确的解决方案。立即联系德州仪器 (TI),开始使用业界更先进的振荡器技术进行设计。