ZHDA085A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟

使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器提供时钟时,LMKDB1x 在使用 LMK6BGx 时可实现出色性能。OPN 中的 G 指的是 HS-LVDS 输出类型 (VCM = 1.2V),具有 1.6Vppd 的自定义摆幅。图 4-1 演示了使用 LMK6BGx 为 LMKDB1x 提供时钟的正确端接。LMK6BGx 可以直接替换电路板上的任何 LVDS 类型振荡器,而无需进行任何更改。

 驱动 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器所需的 LMK6BGx 端接图 4-1 驱动 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器所需的 LMK6BGx 端接

使用 LMK6BGx 为 LMKDB1x 提供时钟时,时钟树的总抖动在 312.5MHz 处为 32.4fs,使用 4MHz HPF 时为 22.4fs。表 4-1 总结了 LMK6BGx 的抖动、LMK6BGx 为 LMKDB1x 提供时钟的总抖动,以及相应的 4MHz 高通滤波器 (HPF) 抖动。图 4-2 和 图 4-3 展示了相应的相位噪声曲线。

表 4-1 LMK6BGx 和 LMKDB1x 性能汇总(3.3V 电源)
输出频率 (MHz) LMK6BGx RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BGx + LMKDB1x RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BGx 4MHz HPF RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BGx + LMKDB1x RMS 抖动 (fs) (1)
156.25 39.7 49.7 30.5 37.0
312.5 25.3 32.4 16.0 22.4
RMS 抖动在 12kHz 至 20MHz 集成带宽范围内计算得出。
 在 156.25MHz 和 3.3V 下,LMK6BGx 和 LMK6BGx + LMKDB1x 的相位噪声曲线图 4-2 在 156.25MHz 和 3.3V 下,LMK6BGx 和 LMK6BGx + LMKDB1x 的相位噪声曲线
 在 312.5MHz 和 3.3V 下,LMK6BGx 和 LMK6BGx + LMKDB1x 的相位噪声曲线图 4-3 在 312.5MHz 和 3.3V 下,LMK6BGx 和 LMK6BGx + LMKDB1x 的相位噪声曲线