ZHDA085A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟

LMK6BIx(VOH = 850mV 的 LP-HCSL 输出类型)可替换为 LMKDB1x 提供时钟的任何 LP-HCSL 振荡器。图 4-4 展示了使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 提供时钟时所需的偏置。确保 LMKDB1x 的 50Ω 内部端接已关闭。如需了解任何其他振荡器替换指南,请参阅 LMK6Bx 数据表。

 驱动 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器所需的 LMK6BIx 振荡器端接图 4-4 驱动 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器所需的 LMK6BIx 振荡器端接

表 5-4 总结了由 LMK6BIx 提供时钟时 LMKDB1x 的 RMS 抖动(带有和不带有 4MHz HPF),而 图 4-5 和 图 4-6 则展示了各个相应的相位噪声图。

表 4-2 LMK6BIx 和 LMKDB1x 性能汇总(3.3V 电源)
输出频率 (MHz) LMK6BIx RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BIx + LMKDB1x RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BIx 4MHz HPF RMS 抖动 (fs) (1) LMK6BIx + LMKDB1x 4MHz HPF RMS 抖动 (fs) (1)
156.25 46.5 49.6 34.8 37.1
312.5 30.2 31.2 20.0 21.2
RMS 抖动在 12kHz 至 20MHz 集成带宽范围内计算得出。
 在 156.25MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线图 4-5 在 156.25MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线
 在 312.5MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线图 4-6 在 312.5MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线