ZHDA085A March 2026 – May 2026 LMK6B
LMK6Bx BAW 振荡器可用于为 TI 的任何时钟缓冲器(例如 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器和 LMK1D1x LVDS 缓冲器)提供时钟。LMK6B 在 625MHz 处的最大抖动性能为 30fs。这种超低抖动性能可用作缓冲器的理想基准时钟,从而生成多个超低抖动时钟信号。将针对各个缓冲器使用不同的设置,以演示使用 LMKDB1x 或 LMK1Dx 时,LMK6Bx 的总体性能。