ZHDA085A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

LMK1Dx LVDS 缓冲器系列

高性能 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列可用作多路复用器,具有三种设置,一种为 2 个输入到 4 个、8 个、12 个或 16 个输出,另外两种为 1 个输入到 2 个、4 个、6 个或 8 个输出。该器件可支持 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压。图 3-3 和 图 3-4 展示了这些不同的输入到输出终端。LMK1Dx 输入可与 LVDS、LVPECL、HCSL 或 LVCMOS 驱动器连接。在 156.25MHz 下,典型附加抖动为 50fs;在 312.5MHz 下,典型附加抖动为 31fs。LMK1Dx 具有高摆幅 LVDS 选项 (HS-LVDS),VOD 典型值为 500mV,可在输出端提供更高的压摆率。

 LMK1D12x 简化方框图图 3-3 LMK1D12x 简化方框图
 LMK1D21x 简化方框图图 3-4 LMK1D21x 简化方框图

有关 LMK1D12x 的更多信息,请参阅 LMK1D12x 数据表;有关 LMK1D21x 的更多信息,请参阅 LMK1D21x 数据表。