ZHDA085A March   2026  – May 2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列

LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列具有极低的附加抖动,可以有 2 个、4 个、8 个、12 个、13 个、16 个或 20 个输出。LMKDB12x 缓冲器还可用作多路复用器,有两个输入,可扇出到 2 个、4 个、8 个或 16 个输出。图 3-1 和 图 3-2 展示了这两种设置的方框图。此缓冲器支持 1.8V 和 3.3V 电压。在输入端,LMKDB1x 可以接受 LP-HCSL 输入、直流耦合 HCSL 输入、带有外部 100Ω 端接电阻的直流耦合 LVDS 输入,以及具有内部自偏置的交流耦合输入。该缓冲器可选择激活内部 50Ω 至接地输入终端。在 156.25MHz 下,典型附加抖动为 21.9fs;在 312.5MHz 下,典型附加抖动为 19.3fs,因此该 LP-HCSL 缓冲器符合第 7 代 PCIe 标准。

 LMKDB11x 功能框图图 3-1 LMKDB11x 功能框图
 LMKDB12x 功能框图图 3-2 LMKDB12x 功能框图

有关 LMKDB1x 的更多信息,请参阅 LMKDB1x 数据表。