ZHDA082 March   2026 P82B715 , P82B96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2延长 I2C 通信距离的方法
  5. 3通过 P82B96 延长 I2C 通信距离
  6. 4通过 P82B715 延长 I2C 通信距离
  7. 5系统应用
  8. 6总结
  9. 7参考资料

延长 I2C 通信距离的方法

P82B96 和 P82B715 芯片可用于延长 I2C 主机和从机之间的通信距离。这两款芯片在主 I2C 总线侧允许 400pF 的 I2C 总线电容,而在传输侧则允许 3000pF 或 4000pF 的总线电容。凭借这一性能, P82B96 和 P82B715 最长可将 I2C 电缆长度扩展至 10 米。