ZHDA082 March   2026 P82B715 , P82B96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2延长 I2C 通信距离的方法
  5. 3通过 P82B96 延长 I2C 通信距离
  6. 4通过 P82B715 延长 I2C 通信距离
  7. 5系统应用
  8. 6总结
  9. 7参考资料

摘要

由于结构简单、成本低廉,I2C 总线在电子系统中得到广泛应用。例如,在超声成像、MRI、CT 等医疗系统中,常使用带 I2C 接口的高精度 DAC 来调节高压电源的输出电压。通常,I2C 用于主机与各类从机之间的板级通信,例如低速 ADC、低速 DAC、GPIO、存储器以及传感器等。然而,设计人员有时必须要通过 I2C 接口控制位于另一块板上的远程从机,两者之间的距离可能达到约 10 米。较长的电缆往往意味着更大的总线电容。I2C 标准规定标准模式和快速模式的最大总线电容为 400pF,快速增强模式的最大总线电容为 550pF。因此,使用长电缆时,总线电容往往会超出 I2C 规范限制,从而可能导致更高的误差数据速率。为解决这一问题,TI 推出了两款器件(P82B96 和 P82B715)。