ZHDA082 March   2026 P82B715 , P82B96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2延长 I2C 通信距离的方法
  5. 3通过 P82B96 延长 I2C 通信距离
  6. 4通过 P82B715 延长 I2C 通信距离
  7. 5系统应用
  8. 6总结
  9. 7参考资料

系统应用

在实际应用中,设计人员可以使用 P82B96 或 P82B715 来控制远程 I2C 从机。如果不同 PCBA 板上存在两个或多个远程从机,则需要与主机进行通信。典型应用可以按照图 5-1 所示方式实现。在这种情况下,由于有两个 I2C 端口可用,因此可以使用 P82B96 或 P82B715 来扩展外部 I2C 通信距离。

 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机图 5-1 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机

如果主机仅提供一个 I2C 端口,则设计人员必须按图 4-2 所示配置使用 P82B715,或采用图 5-2 所示的另一种配置方式。如图 5-2 所示,可以使用 P82B96 或 P82B715。

 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机图 5-2 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机

在某些应用中,可能有两个或更多从机位于远端,但位于同一块 PCBA 板上。在这种情况下,可以按照图 5-3 所示方式使用 P82B715 与远程从机进行通信。

 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机图 5-3 通过两个 I2C 接口连接两个远程从机

一些设计人员可能会问,是否可以如图 5-4 所示在 I2C 链路中同时使用 P82B96 和 P82B715。TI 不建议将 P82B96 和 P82B715 组合使用。

 通过两个 I2C 接口(混合使用 P82B96 和 P82B715)连接两个远程从机图 5-4 通过两个 I2C 接口(混合使用 P82B96 和 P82B715)连接两个远程从机