ZHDA082 March   2026 P82B715 , P82B96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2延长 I2C 通信距离的方法
  5. 3通过 P82B96 延长 I2C 通信距离
  6. 4通过 P82B715 延长 I2C 通信距离
  7. 5系统应用
  8. 6总结
  9. 7参考资料

通过 P82B715 延长 I2C 通信距离

与 P82B96 类似,P82B715 也是一款用于缓冲高电容 I2C 总线系统的器件,同时也支持通过 I2C 总线进行双向数据传输。P82B715 对 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号进行缓冲,从而实现 I2C 总线的扩展,同时保留 I2C 系统的所有工作模式和功能。P82B715 的主要特性为

  • 工作电源电压范围为 3V 至 12V
  • 支持 I2C 总线信号的双向数据传输
  • 主 I2C 总线(Sx/Sy 侧)允许 400pF 的总线电容,传输侧(Lx/Ly 侧)允许 3000pF 的总线电容
  • 双通道双向单位电压增益缓冲器,无需外部方向控制
  • 可驱动阻抗降低 10 倍的总线线路,从而提高防噪性能
  • 可通过低成本双绞线实现 I2C 信号的多点分布
  • 可在超过 50 米的双绞线上实现 I2C 总线运行

P82B715 的典型应用如图 4-1 所示。

 基于 P82B715 的长距离 I2C 通信图 4-1 基于 P82B715 的长距离 I2C 通信

与 P82B96 相比,P82B715 的两个或多个 Sx 或 Sy I/O 可以互连,并且与使用电压电平偏移的总线缓冲器(例如,TCA9517)完全兼容,因为它能够复制并传输该偏移电压。请参阅图 4-2。

 基于 P82B715 的长距离 I2C 通信图 4-2 基于 P82B715 的长距离 I2C 通信