ZHDA082 March   2026 P82B715 , P82B96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2延长 I2C 通信距离的方法
  5. 3通过 P82B96 延长 I2C 通信距离
  6. 4通过 P82B715 延长 I2C 通信距离
  7. 5系统应用
  8. 6总结
  9. 7参考资料

总结

P82B96 和 P82B715 均可用于扩展 I2C 总线。P82B96 和 P82B715 的优势在于支持更长的电缆和布线,并允许在每条 I2C 总线上连接更多器件。这是因为这些器件能够隔离总线电容,使得新总线或远程 I2C 节点的总负载(包括器件数量和布线长度)不会影响其他 I2C 总线(或节点)。因此,由于电容限制或器件之间物理距离带来的系统中 I2C 器件数量限制可以得到显著改善。表 6-1 列出了 P82B96 和 P82B715 之间的差异。应根据功能、性能、成本、封装等因素为具体应用选择合适的器件。

表 6-1 P82B96 和 P82B715 之间的比较
条目P82B96P82B715
电源电压范围2~15V4.5~12V
主侧总线电容400pF400pF
传输侧总线电容4000pF3000pF
Sx、Sy 是否可以互连?否是
电隔离是否
封装SOIC8、VSSOP8、PDIP8、TSSOP8SOIC8、PDIP8