ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
卫星通信 (SATCOM) 已从最初主要用于遥测、跟踪和命令 (TT&C) 的窄频带、低数据速率链路,演进为支持宽带互联网、高清视频、机器对机器遥测以及新兴物联网星座连接的宽带、高吞吐量网络。当代 SATCOM 有效载荷可在多个频带运行:L 频带、S 频带、C 频带、X 频带、Ku 频带、Ka 频带和 V 频带。这些频带采用先进的调制编码方案(如 QPSK、8PSK、16QAM、LDPC、ACM),并集成自适应波束成形与频率复用技术,以最大化频谱效率。
SATCOM 架构的主要发展趋势包括:
这些驱动因素促使射频前端设计人员寻求高度集成、低功耗、大带宽且可编程的方案,以适应多种任务场景,无需进行大量重新设计。
| 要求 | 典型规格 | 对 SATCOM 的意义 |
|---|---|---|
| 带宽 | 每通道 100MHz – 2.4GHz(取决于工作模式) | 支持高阶调制及载波聚合等吞吐量增强技术 |
| 线性度和 EVM | 取决于调制方案 | 对于高阶 QAM 和 PSK 星座及密集频率复用场景下避免互调至关重要 |
| 温度范围 | –40°C 至 +110°C(符合航天标准) | 确保从发射到在轨热循环全过程的可靠性能 |
| 辐射耐受性 | 总电离剂量 (TID) = 100krad(Si) | 防止在整个任务生命周期出现功能下降 |
| 外形尺寸和集成 | 17mm × 17mm | 减少布板空间、重量和 BOM 复杂性,对于 SmallSat 平台尤其重要 |
| 可编程性 | 通过 SPI 进行射频调谐、可调增益和双工控制 | 单一硬件设计可支持多频带,并支持发射后任务更新 |
同时满足所有这些指标极具挑战性;SATCOM 需要射频 (RF) 前端兼具高性能模拟模块、数字功能与紧凑低功耗架构。