ZHDA075 March   2026 DS90LV012A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP/eDP 链路训练过程及调试方法
    1. 2.1 链路训练过程
    2. 2.2 链路训练失败时的调试指南
      1. 2.2.1 时钟恢复不成功时的调试点
      2. 2.2.2 通道均衡不成功时的调试点
      3. 2.2.3 符号锁定与通道间对齐不成功时的调试点:
  6. 3DP/eDP AUX 通道信号概述
    1. 3.1 AUX 事务类型
    2. 3.2 DPTX 及 DPRX AUX 设计指南
      1. 3.2.1 DP/eDP 实现
      2. 3.2.2 电气规格
      3. 3.2.3 AUX EYE 图
  7. 4AUX 通道信号解码
    1. 4.1 AUX 事务语法
    2. 4.2 如何用 DS90LV011-12AEVM 来捕获 DP/eDP AUX 通道信号
    3. 4.3 AUX 通道解码方法
    4. 4.4 AUX 通道解码示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

AUX 事务类型

AUX 通道支持本机 AUX 操作及 I2C-over-AUX 操作。

本机 AUX 操作包括对源端与接收端之间共享的 DPCD 寄存器的 AUX 写入和读取。DPCD 寄存器包含器件功能信息、状态信息及各种配置参数。

I2C-over-AUX 操作是一种 AUX 通道命令类型,旨在通过 AUX 线路进行标准 I2C 通信。I2C-over-AUX 操作可用于高效访问和传输 EDID 信息,从而绕过外部 I2C 控制器和目标接口。