ZHDA075 March 2026 DS90LV012A
如前所述,AUX 通道使用半双工通信模式、数据传输严格遵循 Manchester-II 事务格式。
SYNC 模式用作数据帧起始标识符。该模式包含在 Manchester-II 中编码的 16 到 32 个连续逻辑 0,目的是实现接收器同步和准确识别数据帧。
然后,发送一个 SYNC END/START 信号,定义为两个 HIGH 时钟周期和两个 LOW 时钟周期。
然后发送 4 位 Manchester-II 编码命令 (CMD) 字段。此字段用于指定操作类型,例如 DP/eDP 写入操作 (80h) 和 DP/eDP 读取操作 (90h)。在 CMD 字段之后,按顺序是地址 (ADDR) 字段和数据 (DATA) 字段。
ADDR 字段用于指定操作的目标寄存器或存储器位置,而 DATA 字段携带要发送的特定信息。
帧结构的末尾是 STOP 信号,其格式与 SYNC END/START 相同,用于标记帧数据传输的终止。有关特定 AUX 事务格式的更多信息,请参阅 DP v1.4a 规范。