ZHDA075 March   2026 DS90LV012A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP/eDP 链路训练过程及调试方法
    1. 2.1 链路训练过程
    2. 2.2 链路训练失败时的调试指南
      1. 2.2.1 时钟恢复不成功时的调试点
      2. 2.2.2 通道均衡不成功时的调试点
      3. 2.2.3 符号锁定与通道间对齐不成功时的调试点:
  6. 3DP/eDP AUX 通道信号概述
    1. 3.1 AUX 事务类型
    2. 3.2 DPTX 及 DPRX AUX 设计指南
      1. 3.2.1 DP/eDP 实现
      2. 3.2.2 电气规格
      3. 3.2.3 AUX EYE 图
  7. 4AUX 通道信号解码
    1. 4.1 AUX 事务语法
    2. 4.2 如何用 DS90LV011-12AEVM 来捕获 DP/eDP AUX 通道信号
    3. 4.3 AUX 通道解码方法
    4. 4.4 AUX 通道解码示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电气规格

表 3-1 列出了典型条件(T = 25oC,标称 VDD)下的 AUX 通道电气规格。有关完整的表格,请参阅 DP v1.4a 和 eDP v1.4b 规格。

表 3-1 AUX_CH 电气规格
符号 参数 最小值 标称值 最大值 单位
UIMAN Manchester 事务单位间隔 0.4 0.5 0.6 us
预充电脉冲 预充电脉冲数 10 16
SYNC 结束符号之前的脉冲数(DP 模式) 16 个脉冲
SYNC 结束符号之前的脉冲数(eDP 模式) 8 个脉冲
TAUX-BUS-PARK AUX_CH 总线停止时间 10 ns
Tcycle-to-cycle jitter 发送器件的连接器引脚上单个事务内允许的最大 UI 变化 0.08 UI
在单个事务内发送器件连接器引脚处相邻位时间的最大允许变化 0.04 UI
接收器件连接器引脚上单个事务内允许的最大 UI 变化 0.1 UI
接收器件连接器引脚上单个事务内相邻位时间所允许的最大变化 0.05 UI
VAUX-DIFFP-P_TX (eDP) TX 封装引脚 (TP1) 上的 AUX 峰峰值电压 0.18 0.20 1.38 V
TP3 上的 AUX 峰峰值电压 0.14 1.36 V
VAUX-DIFFP-P_TX (DP) 发送时来自主链路拉电流/灌电流的 AUX 峰峰值电压 0.29 0.40 1.38 V
VAUX-DIFFP-P_RX (DP) 主链路源 TP2 接收到的 AUX 峰峰值电压 0.27 1.36 V
主链路灌电流 TP3 所接收的 AUX 峰峰值电压 0.27 1.36 V
VAUX-DC-CM (eDP) AUX 直流共模电压 0 1.2 V
VAUX-DC-CM (DP) AUX 直流共模电压 0 2.0 V
VAUX-TURN-CM AUX 转换共模电压 0 0.3 V
IAUX_SHORT AUX 短路电流限制 90 mA
CAUX AUX 交流耦合电容器 75 200 nF