ZHDA075 March   2026 DS90LV012A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP/eDP 链路训练过程及调试方法
    1. 2.1 链路训练过程
    2. 2.2 链路训练失败时的调试指南
      1. 2.2.1 时钟恢复不成功时的调试点
      2. 2.2.2 通道均衡不成功时的调试点
      3. 2.2.3 符号锁定与通道间对齐不成功时的调试点:
  6. 3DP/eDP AUX 通道信号概述
    1. 3.1 AUX 事务类型
    2. 3.2 DPTX 及 DPRX AUX 设计指南
      1. 3.2.1 DP/eDP 实现
      2. 3.2.2 电气规格
      3. 3.2.3 AUX EYE 图
  7. 4AUX 通道信号解码
    1. 4.1 AUX 事务语法
    2. 4.2 如何用 DS90LV011-12AEVM 来捕获 DP/eDP AUX 通道信号
    3. 4.3 AUX 通道解码方法
    4. 4.4 AUX 通道解码示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

AUX 通道解码方法

要正确解码 AUX 通道信号,必须正确实现硬件。更具体地说,EVM 和 AUX 通道之间必须匹配 AUX 极性。在 AUX 极性正确匹配的情况下,每个 AUX 事务都包括 SYNC END/START 和 STOP 序列,如图 4-3 所示。相反,具有交换 AUX 极性的硬件实现没有如图 4-4 所示的 SYNC END/START 或 STOP 序列。

 正确的极性 AUX 事务图 4-3 正确的极性 AUX 事务
 交换极性 AUX 事务图 4-4 交换极性 AUX 事务

如果发现 AUX 极性不正确,请交换 DS90LV011-12AEVM 上的 AUX+和 AUX-导线。

捕获 AUX 通道后,使用专用的 AUX 分析仪扩展可高效解析捕获的信号。图 4-5 显示了使用此 AUX 分析仪扩展进行解码的 AUX 波形,该扩展可应用于 Logic 2 分析仪。

 采用 AUX 分析仪扩展模块的逻辑 2 AUX 波形图 4-5 采用 AUX 分析仪扩展模块的逻辑 2 AUX 波形

使用 Logic 2 软件时,请将 AUX 分析器扩展放在 Logic\resources\windows-x64\Analyzers 文件夹中,如图 4-6 所示。

 Logic 2 软件中的 AUX 分析仪扩展图 4-6 Logic 2 软件中的 AUX 分析仪扩展

要在逻辑 2 上应用扩展,请执行以下步骤:

  1. 单击 Analyzers 选项卡。
  2. 添加分析仪。
  3. 选择 Display Port AUX。
  4. 设置要分析的正确通道(例如,图 4-7 中的通道 00)。
  5. 点击 Save。
 在逻辑 2 上应用 AUX 扩展的步骤图 4-7 在逻辑 2 上应用 AUX 扩展的步骤

使用 AUX 分析仪扩展时,确保采样率至少为 250MS/s。